Licht. Fast nichts beeinflusst unser Leben und unser Wohlbefinden mehr. Mit der richtigen Einstellung des Lichts können Räume akzentuiert, Stimmungen verändert oder Arbeitsbereiche perfekt ausgeleuchtet werden. Gira bietet Ihnen zahlreiche Dimmlösungen und Bediengeräte. Drehen, berühren oder antippen – die Vielfalt beginnt bei den unterschiedlichen Lampen, die ganz nach Wunsch tariert und kombiniert werden können.
Stromverbrauch mindern, Leuchtmittel schonen, Energiekosten senken.
Mit Gira Dimmern reduzieren Sie nicht nur den Stromverbrauch, sondern schonen auch Ihre Leuchtmittel. Passen Sie Ihre Beleuchtung einfach an Ihre Bedürfnisse an: dimmen Sie beispielsweise das Licht beim Fernsehen und Ihre Lampen verbrauchen weniger Strom. Diese intelligente Lösung wirkt sich positiv auf Ihre Stromrechnung aus und verlängert dank der geringeren Spannung gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Lampen.
Mit Gira Dimmern reduzieren Sie nicht nur den Stromverbrauch, sondern schonen auch Ihre Leuchtmittel. Passen Sie Ihre Beleuchtung einfach an Ihre Bedürfnisse an: dimmen Sie beispielsweise das Licht beim Fernsehen und Ihre Lampen verbrauchen weniger Strom. Diese intelligente Lösung wirkt sich positiv auf Ihre Stromrechnung aus und verlängert dank der geringeren Spannung gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Lampen. So schaffen Sie mit Gira Dimmern die perfekte Atmosphäre beim gemütlichen Filmabend. Also worauf warten Sie noch? Dimmen Sie Ihr Licht und profitieren Sie von niedrigeren Energiekosten sowie einer längeren Lebensdauer Ihrer Beleuchtung.
Komfortabel dimmt besser: die Gira Tastdimmer.
So einfach sorgen Sie für die richtige Lichtstimmung. Schon leichtes und kurzes Antippen mit dem Finger reicht aus, um das Licht ein- oder auszuschalten. Möchten Sie das Licht stufenlos dimmen, reicht eine längere Berührung der Wippe. Durch Berühren des oberen Bereichs wird das Licht heller und unten entsprechend dunkler. Sie möchten nicht immer alles wieder aufs Neue einstellen? Dann speichern Sie Ihre favorisierte Lichtstimmung doch einfach komfortabel ab.
Zwei Leuchten, ein Dimmer: Gira Seriendimmer.
Sie können natürlich auch ganz komfortabel zwei Leuchten oder sogar Leuchtengruppen mit einem Tastdimmer unabhängig voneinander steuern. Wofür Sie sonst jeweils eigene Dimmer benötigen, bietet Gira dank Zweifach-Funktion in einem Bediengerät. Auch eine Nachrüstung ist kein Problem: Ein bereits vorhandener Serienschalter kann einfach gegen den Gira Seriendimmer ausgetauscht werden. Der Gira Seriendimmer ist für alle Gira Schalterprogramme erhältlich.
Ihr Dreh zum perfekten Licht: die Gira Drehdimmer.
Einfacher und energiesparender als Sie denken: Mit dem Gira Drehdimmer können Sie Ihre Glüh-, Halogen- und LED-Lampen, ganz einfach manuell dimmen, im Handumdrehen für die richtige Lichtstimmung sorgen und nebenbei auch noch Energie sparen. Mit dem Softstart können Sie das Licht sanft einschalten und somit die Leuchtmittel schonen. Um bei Kurzschluss oder Überlastung eine Zerstörung des Dimmers zu vermeiden, ist jeder Gira Drehdimmer extra mit elektronischem Kurzschlussschutz und automatischem Übertemperaturschutz abgesichert.
Immer einen Touch besser: die Gira Touchdimmer.
Der Gira Touchdimmer reagiert auf sanfte Berührung, denn er arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik, die schon auf minimalen Kontakt reagiert. Sie aktivieren ihn einfach per Touch und die zuletzt ausgewählte Helligkeitsstufe leuchtet auf. Sie entscheiden, welche Lichtstimmung Sie gerne hätten und berühren einfach gezielt diese Dimmstufe – den entsprechenden LED-Punkt auf der Touchfläche. Zur Bestätigung Ihrer Wahl leuchtet die entsprechende LED auf. Natürlich können Sie so auch jederzeit direkt in eine andere Dimmeinstellung wechseln oder spontan wählen, indem Sie mit dem Finger über die Dimmstufen gleiten.
Stufenloses, flackerfreies Dimmen und intuitive Steuerung der Farbtemperatur.
Der DALI Drehdimmer ermöglicht die Helligkeitseinstellung und Regulierung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Schnittstelle. Der DALI Drehdimmer kann anstelle eines vorhandenen Schalters oder Dimmer installiert werden. Als Besitzer eines Gira Drehdimmers, können Sie Ihre bestehende Abdeckung sowie den Rahmen (Gira System 55 oder Flächenschalter) weiter nutzen. Die intuitive Bedienung – drehen und drücken – funktioniert wie bei einem normalen Drehdimmer. Ein Druck schaltet das Licht ein oder aus, durch Drehen wird die Helligkeit angepasst, die Farbtemperatur wird durch Drehen bei gedrücktem Knopf eingestellt.
Smarter Rundum-Komfort für Ihr Zuhause.
Sie wünschen sich noch mehr Komfort in Ihren eigenen Wänden? Tipps und Inspirationen für die technische Ausstattung bietet der Gira Home Assistent. Über den Online-Konfigurator bekommen Sie eine erste Preiseinschätzung und Kontaktdaten von drei Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe. Dabei sind die Angebote ganz auf Ihre Wohnsituation und individuellen Wünsche ausgerichtet – von smarten Schaltern bis hin zu vollumfänglichen Systemen.
Oder möchten Sie es noch genauer wissen, Systeme vergleichen und verstehen wie smarte Technik funktioniert? Unser Smart-Home-Ratgeber beantwortet alles, was Sie wissen müssen. Das PDF-Dokument mit den wichtigsten Informationen und alltagsnahen Anwendungsbeispielen können Sie kostenlos herunterladen.